eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADG721

量产

CMOS、低压、4 Ω、双通道单刀单掷开关,采用3 mm × 2 mm LFCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源:1.8 V至5.5 V
  • 低导通电阻平坦度
  • −3 dB带宽:
  • 大于200 MHz
  • 小型封装
    8引脚MSOP
    3 mm × 2 mm LFCSP (A 级)
  • 最大导通电阻:4 Ω
  • 快速开关时间
    接通时间TON: 20 ns
    断开时间TOFF :10 ns
  • 低功耗:小于0.1 μW
  • TTL/CMOS兼容型

ADG721
CMOS、低压、4 Ω、双通道单刀单掷开关,采用3 mm × 2 mm LFCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG721

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-8MSOP

用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板

特性和优点

  • 8引脚MSOP评估板
  • 利用夹子,可轻松更换主器件
  • 利用金引脚连接器,可添加无源元件
  • SMB连接器用于信号输入/输出
  • 板上具有额外空间,便于原型开发


产品详情

EVAL-8MSOPEBZ是一款用于须单独购买的开关/多路复用产品组合中8引脚MSOP器件的评估板。 该评估板自带夹子,这样器件可固定到该板上,而无需焊接。 这使得该评估板可重复用于多个器件。


该器件可固定或焊接到评估板的中心。 将器件的各引脚连接至可设置为VDD或GND的链路,并采用接线螺丝端子提供VDD和GND。 该板上具有SMB连接器,从而向器件提供额外的外部信号。 此外,板顶部具有空间用于原型开发。


该产品数据手册提供该测试器件的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-8MSOP
用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG721的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览