ADG706
量产CMOS、2.5 Ω、低压、16通道多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单电源:+1.8 V至+5.5 V
- 双电源:± 2.5 V
- 导通电阻:2.5 Ω
- 导通电阻平坦度:0.5 Ω
- 泄漏电流:100 pA
- 开关时间:40 ns
- ADG706:单通道16:1多路复用器
- 28引脚TSSOP封装
- 低功耗
- TTL/CMOS兼容型输入
ADG706和ADG707均为低压CMOS模拟多路复用器,分别内置16个单端通道和8个差分通道。 ADG706根据4位二进制地址线A0、A1、A2和A3所确定的地址,将16路输入(S1–S16)之一切换至公共输出D。 ADG707根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路差分输入之一切换至公共差分输出。 两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。 禁用时,所有通道均关断。
ADG706和ADG707具有低功耗性能,工作电压范围为1.8 V至5.5 V,非常适合电池供电型便携式仪器仪表应用。 所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。 这些器件还可采用±2.5 V双电源供电。
这些多路复用器采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、极低导通电阻和泄漏电流特性。 导通电阻大约为几欧姆,开关之间严格匹配,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦。 这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
ADG706和ADG707采用小型28引脚TSSOP封装。
产品聚焦
- 单电源/双电源供电。 ADG706和ADG707的额定电源电压为3V和5V(单电源)和±2.5 V(双电源轨)。
- 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)
- 低功耗:<0.01 µW
- 保证先开后合式开关动作
- 小型28引脚TSSOP封装
应用
- 数据采集系统
- 通信系统
- 继电器替代方案
- 音频和视频开关
- 电池供电系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG706BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADG706BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADG706BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG706BRUZ | 量产 | |
ADG706BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG706BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG706BRUZ | 量产 | |
ADG706BRUZ-REEL | 量产 | |
ADG706BRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG706BRUZ | 量产 | |
ADG706BRUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG706的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论