ADG623
过期CMOS、±5 V/+5 V、4 Ω、双通道单刀单掷开关
Viewing:
产品详情
- 导通电阻:5.5 Ω(最大值)
- 导通电阻平坦度:0.9 Ω(最大值)
- 单电源:2.7 V至5.5 V
- 双电源:±2.7 V至±5.5 V
- 轨到轨工作
- 10引脚MSOP封装
- 典型功耗:<0.01 μW
- TTL-/CMOS兼容型输入
ADG621/ADG622/ADG623均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关。接通时,ADG621/ADG622/ADG623的各开关在两个方向的导电性能相同。
ADG621/ADG622/ADG623均内置两个独立开关。ADG621与ADG622的区别仅在于:前者的两个开关为常开式,后者的两个开关为常闭式。ADG623的开关1为常开式,开关2为常闭式。ADG623为先开后合式开关。
ADG623为先开后合式开关。ADG621/ADG622/ADG623具有4 Ω的低导通电阻,通道间导通电阻匹配为0.25 Ω。此外还具有低功耗和高开关速度特性。ADG621/ADG622/ADG623均采用10引脚MSOP封装。
产品聚焦
- 低导通电阻RON: (典型值)。
- ±2.7 V至±5.5 V双电源或+2.7 V至+5.5 V单电源。
- 低功耗,CMOS结构可确保功耗较低。
- 10引脚小型MSOP封装。
应用
数据手册, Rev. A, 6/07
参考资料
用户手册 1
技术文章 3
停产数据手册 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG623的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论