ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG620
过期CMOS、±5 V/+5 V、4 Ω、单通道单刀双掷开关(先合后开式开关动作)
Viewing:
产品详情
- 导通电阻:6.5 Ω(最大值)
- 导通电阻平坦度:0.8 Ω(最大值)
- 单电源:2.7 V至5.5 V
- 双电源:±2.7 V至±5.5 V
- 轨到轨工作
- 8引脚SOT-23、8引脚MSOP封装
- 典型功耗:<0.1 μW
- TTL/CMOS兼容型输入
ADG619/ADG620均为单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。
ADG619/ADG620具有4 Ω的低导通电阻,通道间导通电阻匹配为0.7 Ω。此外还具有低功耗和高开关速度特性。ADG619为先开后合式,从而可防止开关通道时发生瞬时短路。ADG620则为先合后开式开关。
ADG619/ADG620均提供8引脚SOT-23和8引脚MSOP两种封装。
产品聚焦
- 低导通电阻(RON):4 Ω(典型值)。
- ±2.7 V至±5.5 V双电源或2.7 V至5.5 V单电源。
- 低功耗.
- 快速接通时间tON/断开时间tOFF.
- 小型、8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装.
应用
数据手册, Rev. C, 3/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 4
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论