ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG619
量产CMOS、±5 V/+5 V、4 Ω、单通道单刀双掷开关(先开后合式开关动作)
- 产品模型
- 7
产品详情
- 导通电阻:6.5 Ω(最大值)
- 导通电阻平坦度:0.8 Ω(最大值)
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- ±2.7 V至±5.5 V双电源供电
- 轨到轨工作
- 8引脚SOT-23、8引脚MSOP
- 典型功耗:<0.1 μW
- TTL/CMOS兼容型输入
ADG619-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载 ADG619-EP数据手册(pdf 文件)
- 军用温度范围:−55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装和测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/11608 DSCC图纸号
ADG619/ADG620均为单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。
ADG619/ADG620具有4 Ω的低导通电阻,通道间导通电阻匹配为0.7 Ω。此外还具有低功耗和高开关速度特性。
ADG619为先开后合式,从而可防止开关通道时发生瞬时短路。ADG620则为先合后开式开关。
ADG619/ADG620均提供8引脚SOT-23和8引脚MSOP两种封装。
ADG619-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
产品特色
- 低导通电阻(RON):4 Ω(典型值)。
- ±2.7 V至±5.5 V双电源或2.7 V至5.5 V单电源。
- 低功耗。
- 快速接通/断开时间。
- 小型、8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装。
应用
- 自动测试设备
- 电源路由
- 通信系统
- 数据采集系统
- 采样保持系统
- 航空电子继电器替代方案
- 电池供电系统
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 4
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG619BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG619BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADG619BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG619BRTZ-500RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
ADG619BRTZ-REEL | 8-Lead SOT-23 | ||
ADG619BRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
ADG619SRJZ-EP-RL7 | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 6, 2025 - 25_0030 ADG601/ADG602/ADG619/ADG621 Data Sheet Specifications Revision |
||
ADG619BRMZ | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 量产 | |
ADG619SRJZ-EP-RL7 | 量产 | |
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG619BRMZ | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG619BRMZ | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 量产 | |
10月 25, 2011 - 11_0138 ADG619 Metal Mask Change |
||
ADG619BRMZ | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 量产 | |
ADG619SRJZ-EP-RL7 | 量产 | |
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG619BRMZ | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRMZ-REEL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 量产 | |
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
ADG619BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 量产 | |
ADG619SRJZ-EP-RL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG619BRTZ-500RL7 | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG619BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG619
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。