ADG609

量产

LC2MOS, ± 5 V、4通道、高性能模拟多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +3 V, +5 V, ±5 V 电源
  • 模拟信号范围:VSS 至VDD
  • 低导通电阻:30 Ω(最大值)
  • 快速开关时间
    接通时间ton :75 ns (最大值)
    断开时间toff :45 ns (最大值)
  • 低功耗:1.5 µW(最大值)
  • 先开后合式开关动作
  • ESD > 5000V,
    符合军用标准3015.7
  • TTL/CMOS 兼容型
  • 16引脚DIP/SOIC/TSSOP封装

ADG609
LC2MOS, ± 5 V、4通道、高性能模拟多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-16TSSOP

开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板

特性和优点

  • 16引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-16TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的16引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-16TSSOPEBZ采用箝位将16引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

16引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K16),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-16TSSOP
开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG609的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览