ADG604

量产

1 pC电荷注入、低泄漏、CMOS、4通道多路复用器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电荷注入:
    1 pC(整个信号范围内)
  • 双电源:±2.7 V至±5.5 V
  • 单电源:2.7 V至5.5 V
  • 汽车应用温度范围:
    –40°C至+125°C
  • 泄漏电流:100 pA(最大值,25°C)
  • 导通电阻:85 Ω(典型值)
  • 轨到轨工作
  • 快速开关时间
  • 典型功耗:<0.1 μW
  • TTL/CMOS 兼容型输入
  • 14引脚TSSOP封装

ADG604
1 pC电荷注入、低泄漏、CMOS、4通道多路复用器
ADG604 Functional Block Diagram ADG604 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-14TSSOPEBZ

EVAL-14TSSOPEBZ评估板

特性和优点

  • 14引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-14TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的14引脚TSSOP器件,这些产品必须与该评估板分开购买。EVAL-14TSSOPEBZ采用箝位将14引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

14引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。该评估板评估的每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K14),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

有关完整详情,请参见相应的产品数据手册,使用该评估板时必须同时使用该用户指南与数据手册。

EVAL-14TSSOPEBZ
EVAL-14TSSOPEBZ评估板
EVAL-14TSSOPEBZANGLE-web EVAL-14TSSOPEBZBOTTOM-web EVAL-14TSSOPEBZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg604的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览