ADG602

量产

2 Ω、CMOS、±5 V/+5 V单刀单掷开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低导通电阻:2.5Ω(最大值)
  • 导通电阻平坦度:<0.65 Ω
  • ±2.7 V至±5.5 V双电源或+2.7 V至+5.5 V单电源
  • 轨到轨输入信号范围
  • 6引脚小型SOT-23封装、8引脚MSOP封装以及820 μm × 2255 μm裸片
  • 低功耗
  • TTL/CMOS兼容型输入

ADG602
2 Ω、CMOS、±5 V/+5 V单刀单掷开关
ADG602 Functional Block Diagram ADG601/ADG602 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG602

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-8MSOP

用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板

特性和优点

  • 8引脚MSOP评估板
  • 利用夹子,可轻松更换主器件
  • 利用金引脚连接器,可添加无源元件
  • SMB连接器用于信号输入/输出
  • 板上具有额外空间,便于原型开发


产品详情

EVAL-8MSOPEBZ是一款用于须单独购买的开关/多路复用产品组合中8引脚MSOP器件的评估板。 该评估板自带夹子,这样器件可固定到该板上,而无需焊接。 这使得该评估板可重复用于多个器件。


该器件可固定或焊接到评估板的中心。 将器件的各引脚连接至可设置为VDD或GND的链路,并采用接线螺丝端子提供VDD和GND。 该板上具有SMB连接器,从而向器件提供额外的外部信号。 此外,板顶部具有空间用于原型开发。


该产品数据手册提供该测试器件的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


eval board
EVAL-6SOT23

开关/多路复用器系列产品中用于6引脚SOT23器件的评估板

特性和优点

  • 6引脚SOT-23评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-6SOT23EBZ评估板用于评估开关和多路复用器系列产品中的6引脚SOT-23器件,这些产品可单独购买。EVAL-6SOT23EBZ采用箝位将6引脚SOT-23器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K6),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-948与数据手册。


EVAL-8MSOP
用于开关/多路复用器产品组合中8引脚MSOP器件的评估板
EVAL-8MSOPEBZ
EVAL-6SOT23
开关/多路复用器系列产品中用于6引脚SOT23器件的评估板
EVAL-6SOT23EBZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览