ADG601
量产2 Ω、CMOS、±5 V/+5 V单刀单掷开关
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低导通电阻:2.5Ω(最大值)
- 导通电阻平坦度:<0.65 Ω
- ±2.7 V至±5.5 V双电源或+2.7 V至+5.5 V单电源
- 轨到轨输入信号范围
- 6引脚小型SOT-23封装、8引脚MSOP封装以及820 μm × 2255 μm裸片
- 低功耗
- TTL-/CMOS兼容型输入
ADG601/ADG602均为单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关,导通电阻典型值小于2.5 Ω。低导通电阻平坦度使ADG601/ADG602适合许多应用,尤其是要求低失真的应用。这些开关比机械继电器更可靠,功耗更低,封装尺寸更小,因此是机械继电器的理想替代产品。
ADG601为常开(NO)开关,ADG602为常闭(NC)开关。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至供电轨电压范围。
这些开关提供6引脚小型SOT-23封装、8引脚MSOP封装以及820 μm × 2255 μm裸片。
产品特色
- 低导通电阻:2Ω(典型值)
- ±2.7 V至±5.5 V双电源或+2.7 V至+5.5 V单电源
- 6引脚小型SOT-23封装、8引脚MSOP封装以及820 μm × 2255 μm裸片
- 轨到轨输入信号范围
应用
数据手册, Rev. C, 3/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG601BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG601BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG601BRTZ-REEL | 6-Lead SOT-23 | ||
ADG601BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
ADG601C-PT7 | CHIPS OR DIE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 6, 2025 - 25_0030 ADG601/ADG602/ADG619/ADG621 Data Sheet Specifications Revision |
||
ADG601BRMZ | 量产 | |
ADG601BRMZ-REEL7 | 量产 | |
ADG601BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG601BRTZ-REEL7 | 量产 | |
ADG601C-PT7 | ||
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG601BRMZ | 量产 | |
ADG601BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG601BRMZ | 量产 | |
ADG601BRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG601BRMZ | 量产 | |
ADG601BRMZ-REEL7 | 量产 | |
ADG601BRTZ-REEL7 | 量产 | |
8月 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
ADG601BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG601BRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADG601BRTZ-REEL | 量产 | |
ADG601BRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG601
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。