ADG5436F

推荐用于新设计

故障保护和检测、10 Ω RON、双通道SPDT开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 过压保护可达−55 V和+55 V
    • 关断保护可达−55 V和+55 V
    • 源极引脚有过压保护
    • 中断标志指示故障状态
  • 低导通电阻: 10 Ω(典型值)
    导通电阻平坦度:0.5 Ω(最大值)
  • 人体模型(HBM) ESD额定值:6 kV
  • 大部分条件下都具有防闩锁特性
  • 无数字输入时处于已知状态
  • 模拟信号范围:VSS 至 VDD
    • ±5 V至±22 V双电源供电
    • 8 V至44 V单电源供电
    • 额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V

ADG5436F
故障保护和检测、10 Ω RON、双通道SPDT开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG5436
  • ADG5436F
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG5436F

ADG5436F评估板

特性和优点

  • 电源电压
    双电源: ±5 V至±22 V
    单电源: 8 V至44 V
  • 源极引脚过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 用于数字电源和控制的片上LDO调节器(如需要)

产品详情

EVAL-ADG5436FEBZ是ADG5436F评估板,内置两个独立控制的单刀双掷(SPDT)开关。 ADG5436F源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

ADG5436F焊接到评估板中心,螺丝端子用于连接各源极和漏极引脚。 三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电压(如需要)。 此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字电压控制并向LED供电,LED用于直观指示开关故障状态。

该产品数据手册提供ADG5436F的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-ADG5436F
ADG5436F评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5436F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览