ADG5412BF

推荐新设计使用

双向故障保护和检测、10 Ω RON、四通道单刀单掷开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 过压保护最高可达−55 V和+55 V
  • 断电保护最高可达−55 V和+55 V
  • 源极、漏极引脚过压检测
  • 低导通电阻: 10 Ω
    导通电阻平坦度:0.5 Ω
  • 人体模型(HBM) ESD额定值:3 kV
  • 任何条件下都具有防闩锁特性
  • 无数字显示的已知状态
  • 模拟电压范围 VSS 至 VDD
    ±5 V至±22 V双电源供电
    8 V至44 V单电源供电
    额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V

ADG5412BF
双向故障保护和检测、10 Ω RON、四通道单刀单掷开关

提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG5412
  • ADG5412BF
  • ADG5412F
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG5412BF

ADG5412BF 评估板

特性和优点

  • 电源电压
    • 双电源:±5 V至±22 V
    • 单电源:8 V至44 V
  • 开关引脚提供过压保护
    • 信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 提供用于数字电源和控制板载LDO稳压器(如需要)

产品详情

EVAL-ADG5412BFEBZ是ADG5412BF评估板,内置四个独立控制的单刀/单掷(SPST)开关。ADG5412BF的开关引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。


ADG5412BF焊接在评估板中央,采用四个接线螺丝端子连接源极引脚和漏极引脚。三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电压(如需要)。此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字电压控制并向LED供电,LED用于直观指示开关故障状态。


该产品数据手册提供ADG5412BF的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南(UG-732)与数据手册。

eval board
EVAL-16TSSOP

开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板

特性和优点

  • 16引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作

产品详情

EVAL-16TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的16引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-16TSSOPEBZ采用箝位将16引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

16引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K16),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-ADG5412BF
ADG5412BF 评估板
EVAL-16TSSOP
开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5412BF的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览