ADG529A
过期CMOS、 ± 15 V、8通道锁存式模拟多路复用器
Viewing:
产品详情
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS 至 VDD
- 单/双电源供电
- 宽电源电压范围:10.8 V至16.5 V
- 微处理器兼容性(100nsWR 脉冲)
- 扩展塑性温度范围:
(-40°C 至+85°C) - 低泄漏:20 pA(典型值)
- 低功耗:28 mW(最大值)
- 提供18引脚DIP/SOIC和20引脚PLCC封装
- DG528、DG529的绝佳替代器件
ADG529A是一款单芯片CMOS模拟多路复用器,内置4个双通道。片内锁存器有利于与微处理器实现接口。ADG529A根据2个二进制地址和一个使能输入的状态,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。此外,还提供TTL和5 V CMOS逻辑兼容型数字输入。
ADG529A采用增强型LC2MOS 工艺设计,信号处理能力提高到VSS至VDD,并且可以在较宽的电源电压范围内工作。这些器件可以采用10.8 V至16.5 V范围内的任意单电源或双电源轻松工作。同时还具有高开关速度和低导通电阻特性。
产品特色
- 单/双电源供电,容差较大。 单/双电源的额定电压范围均为10.8 V至16.5 V。
- 轻松接口
ADG528A和ADG529A可以与微处理器轻松接口。 WR信号用于锁存地址控制线和使能线的状态。 RS信号可清除锁存器中的地址和使能数据,从而导致无输出(所有开关断开)。RS可以连接到微处理器复位引脚。 - 扩展的信号范围
采用增强型LC2MOS工艺,击穿电压较高,模拟信号范围提高到VSS至VDD。 - 先开后合式开关
保证先开后合式开关动作,从而保护输入信号不受瞬时短路影响。 - 低泄漏
漏电流约为20 pA,因而这些多路复用器适合高精密电路。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 3
停产数据手册 1
产品选型指南 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg529a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论