ADG508A

量产

CMOS 8通道模拟多路复用器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:VSS 至 VDD
  • 单/双电源供电
  • 宽电源电压范围:10.8 V至16.5 V
  • 扩展塑性温度范围:−40°C至+85°C
  • 低功耗:28 mW(最大值)
  • 低泄漏:20 pA(典型值)
  • 提供16引脚DIP/SOIC和20引脚PLCC/LCC封装
  • DG508A/HI-508和DG509A/HI-509的绝佳替代器件

ADG508A
CMOS 8通道模拟多路复用器
ADG508A Functional Block Diagram ADG508A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG1208 量产 低电容、8通道、±15 V/+12 V iCMOS® 多路复用器
ADG5208 推荐新设计使用 高压防闩锁型4/8通道多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG508A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览