ADG467

量产

八通道保护器,采用SOIC封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 故障和过压保护最高达±40 V
    • 断电时信号路径开路
    • 通电时信号路径电阻为导通电阻RON
  • 最大额定电源电压:44 V
  • 低导通电阻:60 Ω(典型值)
  • 最大路径漏电流:±1 nA (+25°C)
  • 低导通电阻匹配:5 Ω(最大值)
  • 低功耗:0.8 μW(典型值)
  • 防闩锁结构


ADG467
八通道保护器,采用SOIC封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG5462F 推荐用于新设计 用户定义故障保护和检测、10 Ω RON、四通道保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG467的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览