ADG4612
推荐用于新设计±5V/+12V四通道SPST开关,具有关断保护功能,导通电阻为5Ω
- 产品模型
- 3
产品详情
- 关断保护
没有电源时,开关保证关断
输入处于高阻态 - 输入大于(VDD+ VT)时,开关断开
- 高达+16V过压保护
- 鲁棒的电源抑制性能
- 负信号能力支持低至-5.5V的信号
- 最大导通电阻:6.1Ω
- 导通电阻平坦度:1.4Ω
- ±3V至±5.5V双电源供电
- 3V至12 V单电源供电
- 3 V 逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 16 引脚TSSOP和16引脚、3mm x 3mm LFCSP封装
ADG4612和ADG4613内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG4612开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑1。ADG4613有两个开关的数字控制逻辑与ADG4612相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG4613为先开后合式开关,适合多路复用器应用。
没有电源时,开关保持关断状态,开关输入处于高阻态。这可确保没有电流流动,保护开关不受损害。对于电源接通之前开关输入端可能存在模拟信号的应用,或者对于用户无法控制电源时序的应用,该特性非常有用。
在关断状态下,可以阻止最高16V的信号电平。此外,如果模拟输入信号电平比VDD 高出 VT,则开关也会断开。
这些开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
应用
热插拔应用
数据采集系统
电池供电系统
自动测试设备
通信系统
继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG4612BCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADG4612BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG4612BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADG4612BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG4612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论