ADG438F

量产

高性能8通道模拟多路复用器,具有故障保护功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源关闭时所有开关断开
  • 如果发生过压,接通通道的模拟输出将箝位在电源电压范围内
  • 无闩锁设计
  • 故障和过压保护:-40 V、+55 V
  • 快速开关时间
    接通时间:250 ns(最大值)
    断开时间:150 ns(最大值)
  • 先开后合式开关动作
  • TTL和CMOS兼容型输入

ADG438F
高性能8通道模拟多路复用器,具有故障保护功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG5248F 量产 故障保护和检测、0.8 pC QINJ、8:1多路复用器
ADG5208F 推荐用于新设计 故障保护,−0.4 pC QINJ,8:1/双4:1多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG438F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论