eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADG436

量产

LC2MOS ±15 V、双通道单刀双掷开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:VSS 至VDD
  • 低导通电阻:12 Ω(典型值)
  • 低导通电阻差(ΔRon):3 Ω(最大值)
  • 低导通电阻匹配:2.5 Ω(最大值)
  • 低功耗
  • 低泄漏电流:5 nA(最大值)
  • 快速开关时间
    接通时间ton < 175 ns
    断开时间 toff < 145 ns
  • 低电荷注入:10 pC
  • 先开后合式开关动作
  • 16引脚DIP和SOIC封装

ADG436
LC2MOS ±15 V、双通道单刀双掷开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG436
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG436的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论