ADG432

量产

LC2MOS 精密四通道单刀单掷开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:± 15 V
  • 低导通电阻:< 24 Ω
  • 超低功耗:小于3.9 µW
  • 先开后合式开关动作
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 低泄漏:<0.25 nA
  • 快速开关时间
    - 接通时间:<165 ns
    - 断开时间:<130 ns
  • DG411/DG412/DG413的直接替代产品
  • 16引脚DIP和SOIC封装

ADG432
LC2MOS 精密四通道单刀单掷开关
ADG432-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg432的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览