专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADG419
量产LC2MOS 精密模拟开关,采用小型DIP封装
- 产品模型
- 9
产品详情
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS 至 VDD
- 低导通电阻:<35 Ω
- 超低功耗:< 35 μW
- 快速转换时间:160 ns(最大值)
- 先开后合式开关动作
- DG419的直接替代产品
ADG419-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)。
- 下载ADG419-EP 数据手册(pdf)
- 军用温度范围:-55℃至+125℃
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/10615 DSCC图纸号
ADG419是一款单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关,采用增强型LC2MOS工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。
ADG419的导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保其拥有出色的线性度和低失真性能。该器件还提供高开关速度和高信号带宽。CMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。
接通时,ADG419的各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG419为先开后合式开关。
ADG419-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)。
应用
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG419BNZ | 8-Lead PDIP | ||
ADG419BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADG419BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADG419BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG419BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADG419BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADG419BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADG419SRMZ-EP-RL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADG419TQ | 8-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG419BNZ | ||
ADG419BRMZ | ||
ADG419BRMZ-REEL | ||
ADG419BRMZ-REEL7 | ||
ADG419BRZ | 量产 | |
ADG419BRZ-REEL | 量产 | |
ADG419BRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG419BNZ | ||
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
ADG419BRMZ | ||
ADG419BRMZ-REEL | ||
ADG419BRMZ-REEL7 | ||
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADG419BRMZ | ||
ADG419BRMZ-REEL | ||
ADG419BRMZ-REEL7 | ||
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG419BRMZ | ||
ADG419BRMZ-REEL | ||
ADG419BRMZ-REEL7 | ||
ADG419SRMZ-EP-RL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
ADG419BRZ | 量产 | |
ADG419BRZ-REEL | 量产 | |
ADG419BRZ-REEL7 | 量产 | |
3月 11, 2019 - 18_0209 ADG419-EP Re-design with Wafer Fabrication Transfer |
||
ADG419SRMZ-EP-RL7 | 量产 | |
6月 24, 2019 - 19_0113 ADG419TQ Re-design with Wafer Fabrication Transfer |
||
ADG419TQ | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
ADG419TQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
ADG419TQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
ADG419TQ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG419
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG419的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论