ADG333A

量产

四通道单刀双掷开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:VSS至 VDD
  • 低导通电阻:45 Ω最大值
  • 低导通电阻差(ΔRon):5 Ω最大值
  • 低导通电阻匹配:4 Ω最大值
  • 低功耗
  • 快速开关时间
    • 接通时间:<175 ns
    • 断开时间:<145 ns
  • 低泄漏电流:5 nA(最大值)
  • 低电荷注入:10 pC(最大值)
  • 先开后合式开关动作
ADG333A
四通道单刀双掷开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG5434 推荐用于新设计 高压防闩锁型四通道SPDT开关
ADG1434 量产 4 Ω导通电阻、±15 V/+12 V/±5 V、iCMOS™、四通道单刀双掷开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览