ADG221
不推荐用于新设计LC2MOS、 ±15 V 、四通道单刀单掷开关
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:± 15 V
- 低导通电阻:60(最大值)
- 低泄漏:0.5 nA(典型值)
- 先开后合式开关动作
- 扩展塑性温度范围:
-40ºC至+85ºC - 低功耗:22.5 mW
- TTL/CMOS 兼容型
- 绝佳的DG201A/HI201替代产品
- 16引脚DIP/SOIC封装
ADG221和ADG222均为单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。片内锁存器有利于与微处理器实现接口。这些开关采用增强型LC2MOS工艺设计,信号处理能力提高到±15 V,同时还具有高开关速度和低导通电阻(RON)特性。
ADG221和ADG222均内置四个单刀单掷(SPST)开关。两者的不同是数字控制逻辑相反。所有器件均为先开后合式。设计本身具有低电荷注入特性,当开关数字输入时,可实现较小的瞬变。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 3
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG221KNZ | 16-Lead PDIP | ||
ADG221KPZ | 20-Lead Flatpack | ||
ADG221KRZ | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
ADG221KNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADG221KNZ | ||
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
ADG221KRZ | ||
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG221KRZ |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg221的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论