ADG2188

量产

I2C® CMOS S 8 × 8无缓冲模拟开关阵列,采用双/单电源供电

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • I2C兼容接口
  • 3.4 MHz高速I2C选项
  • 32引脚LFCSP_WQ (5 mm × 5 mm)封装
  • 双缓冲输入逻辑
    • 多个开关同时更新
  • 带宽最高达300 MHz
  • 额定电源电压:±5 V(双电源)/+12 V(单电源)
  • 导通电阻:35 Ω(最大值)
  • 低静态电流:< 20="" />
  • 通过汽车应用认证
ADG2188
I2C® CMOS S 8 × 8无缓冲模拟开关阵列,采用双/单电源供电
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADG2188

ADG2188 评估板

特性和优点

  • ADG2188的全功能评估板
  • 各种链路选项
  • USB端口
  • 用于开关控制的EVAL-ADG2188EBZ评估软件
  • 带或不带PC的功能

产品详情

本用户指南介绍ADG2188 I2C CMOS 8 × 8模拟开关阵列的评估板,采用双/单电源供电。该阵列为双向式,因此行和列既可以配置为输入,也可以配置为输出。一次可以激活任意数量的开关组合。


ADG2188的VDD和VSS输入间的差分电压最大15 V。因此,需注意连接电源时不得超过最大15 V的差分电压。


评估板连接到PC的USB端口,评估软件与评估板一同提供,便于用户设置ADG2188。EVAL-ADG2188EBZ也可用作独立的电路板。


ADG2188的完整技术规格参见ADI公司的ADG2188数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本技术规格。


EVAL-ADG2188
ADG2188 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG2188的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览