ADG2108
最后购买期限I2C® CMOS 8 × 10无缓冲模拟开关阵列,采用双/单电源供电
Viewing:
产品详情
- I2C兼容型接口
- 3.4 MHz高速 I2C 选项
- 32引脚LFCSP_VQ (5 mm × 5 mm)封装
- 双缓冲输入逻辑
- 多个开关同时更新
- 带宽最高达300 MHz
- 额定电源电压:±5 V(双电源)/+12 V(单电源)
- 导通电阻:35 Ω(最大值)
- 低静态电流:< 20 μA
ADG2108是一款8 ×10模拟交叉点开关阵列,按8列、10行的形式排列,共有80个开关通道。该阵列为双向式,行和列既可以配置为输入,也可以配置为输出。各开关可以通过I2C兼容型接口进行寻址和配置,支持标准、全速和高速(3.4 MHz)三种I2C接口,允许进行任意同步开关组合,而且可以利用LDSW命令同时更新多个开关。此外,利用RESET选项可以复位/关断所有开关通道。上电时,所有开关均处于关断状态。该器件采用32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP_VQ封装。
应用参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG2108的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论