官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADG1634
4.5 Ω RON、三/四通道单刀双掷、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- 导通电阻:4.5 Ω(典型值)
- 导通电阻平坦度:1 Ω
- 连续电流最高达206 mA
- ±3.3 V至±8 V双电源供电
- 3.3 V至16 V单电源供电
- 无需VL电源
- 3 V逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 20引脚TSSOP和20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 下载ADG1634-KGD数据手册
- 提供已知良好的裸片,并完全保证符合数据手册的规格
ADG1633和ADG1634均为单芯片工业CMOS(iCMOS®)模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。
所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG1633(LFCSP和TSSOP封装)和ADG1634(仅LFCSP封装)提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。 iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。
应用
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 1
信息 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1634-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
ADG1634BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1634BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG1634BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADG1634BCPZ-REEL7 | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1634BCPZ-REEL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1634BRUZ | 量产 | |
ADG1634BRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1634BRUZ | 量产 | |
ADG1634BRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg1634的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论