ADG1607
量产4.5 Ω RON、16通道/差分8通道、±5V/+12 V/+5 V/+3.3 V多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 导通电阻:4.5 Ω(典型值)
- 导通电阻平坦度:1.1 Ω
- 双电源供电:±3.3 V至±8 V
- 单电源供电:3.3 V至16 V
- 无需VL电源
- 3 V逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 每个通道的连续电流最高达378 mA
- 28引脚TSSOP和32引脚、
5 mm × 5 mm、LFCSP_VQ封装
ADG1606和ADG1607均为单芯片iCMOS®模拟多路复用器,分别内置16个单通道和8个差分通道。ADG1606根据4位二进制地址线(A0、A1、A2和A3)所确定的地址,将16路输入之一切换至公共输出。ADG1607根据3位二进制地址线(A0、A1和A2)所确定的地址,将8路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。使能时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。
这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。 iCMOS®结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。
产品聚焦- 整个温度范围内的最大导通电阻:7.5 Ω
- 极低失真:THD + N = 0.04%
- 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
- 需VL逻辑电源。
- 通信系统
- 医疗系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 继电器替代方案
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1607BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADG1607BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADG1607BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADG1607BCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1607BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1607
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1607的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论