ADG1534

推荐新设计使用

4.5 Ω RON、1.8 V逻辑兼容四通道SPDT开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 导通电阻:4.5 Ω(典型值,25°C时,采用+5 V至−8 V电源供电)
  • 导通电阻平坦度:1.2 Ω(25°C时,采用+5 V至−8 V电源供电)
  • 连续电流最高达346 mA
  • 额定范围
    • VDD = +5 V ± 10%
    • VSS = −4.5 V至−8.8 V
  • 无需VL电源
  • 1.8 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP
ADG1534
4.5 Ω RON、1.8 V逻辑兼容四通道SPDT开关
ADG1534 Functional Block Diagram ADG1534 Pin Configuration ADG1534 Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG1534

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG1534

评估ADG1534 4.5 Ω RON、1.8 V逻辑兼容、四通道SPDT开关

特性和优点

  • 不对称电源电压
    • VDD= +5V
    • VSS = −8 V
  • 单列直插式接头为现场可编程门阵列(FPGA)或微控制器1.8 V逻辑输入信号提供了灵活性
  • 用于1.8 V逻辑输入电源的板载ADP7142
  • 提供SMD引脚电阻或电容插口以添加无源元件
  • SMB连接器插口为输入和输出信号提供了灵活性

产品详情

EVAL-ADG1534EBZ是ADG1534的评估板,ADG1534是一款模拟开关,包含四个独立的SPDT开关,可由逻辑输入IN1、IN2、IN3和IN4控制。使能引脚(EN)用于使能或禁用器件。禁用时,所有开关均关断。使能时,各通道在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。

用户指南中的图1显示了典型评估设置下的EVAL-ADG1534EBZ。ADG1534位于评估板的中心。提供蓝色三螺丝端子以连接到每个源极和漏极引脚,并提供绿色四螺丝端子块以连接到电源电压。前三个端子向该器件供电,而第四个端子向用户提供定义的数字逻辑电源电压(如需要)。或者,也可以从板载ADP7142提供数字逻辑电源电压。

EVAL-ADG1534EBZ时,必须同时参阅数据手册和用户指南。

EVAL-ADG1534
评估ADG1534 4.5 Ω RON、1.8 V逻辑兼容、四通道SPDT开关
EVAL-ADG1534EBZ Evaluation Board EVAL-ADG1534EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADG1534EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg1534的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览