ADG1519
推荐新设计使用3.8Ω导通电阻、SPDT开关
- 产品模型
- 1
产品详情
- 3.8Ω导通电阻
- 规格为
- VDD = +5 V ± 10%
- VSS = –4.5 V至–8.8 V
- 不需要VL电源
- 3V逻辑兼容输入
- 最高310mA的恒流
- 轨到轨操作
- 8引脚2mm×3mm LFCSP
ADG1519是一款单刀双掷(SPDT)开关。引线架构芯片级封装(LFCSP)上的EN输入用于启用或禁用该器件。禁用时,开关端子(SA、SB和D)为高阻抗。
ADG1519的VDD = +5 V ± 10%,VSS = –4.5 V至–8.8 V,适合要求非对称电源的应用。ADG1519导通电阻曲线在整个模拟输入范围内比较平坦,可确保在切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。其结构可确保功耗非常低,因而该器件非常适用于便携式电池供电仪器。
当接通时,开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。ADG1519为先开后合式开关,适合多路复用器应用。
应用
- LDMOS功率放大器栅极驱动
- GAN功率放大器栅极驱动
- 通信系统
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 采样保持系统
产品特色
- 最大导通电阻(25℃):5.2 Ω
- 总谐波失真(THD):-135 dB。
- 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V(最小值),VINL = 0.8 V(最大值)。
- 无需逻辑电源电压(VL)。
- 8引脚2 mm × 3 mm LFCSP封装(参见数据手册中的“外形尺寸”部分)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1519BCPZ-RL7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 3 mm × 0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1519
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg1519的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论