ADG1439
量产±15 V/+12 V/±5 V、双通道4:1多路复用器、串行控制矩阵开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 串行接口,时钟速率最高达50 MHz
- SDO菊花链选项
- 导通电阻(25°C):9.5 Ω
- 导通电阻平坦度:1.6 Ω
- 额定电源电压:±15 V/+12 V/±5 V
- 3 V逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 20引脚TSSOP和20引脚、
4 mm × 4 mm LFCSP封装
ADG1438和ADG1439是两款CMOS模拟矩阵开关,配有一个串行控制的三线式接口。ADG1438是8通道矩阵开关,而ADG1439是双路4通道矩阵开关。
ADG1438/ADG1439采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。利用移位寄存器SDO的输出,可以将若干ADG1438/ADG1439器件以菊花链形式相连。上电时,内部移位寄存器为全零,所有开关均处于断开状态。
接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,因此这种器件既适合多路复用,也适合解复用应用。每个开关均通过单独的位接通或断开,因此这种器件也可以配置为开关矩阵形式,八个开关中的任意或所有开关均可以随时闭合或断开。输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。
这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。iCMOS®结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。
-
产品聚焦
- 50 MHz串行接口。
- 导通电阻:9.5 Ω。
- 导通电阻平坦度:1.6 Ω。
- 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
-
应用
- 继电器替代方案
- 音频和视频路由
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 温度测量系统
- 航空电子
- 电池供电系统
- 通信系统
- 医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1439BCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1439BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
ADG1439BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
ADG1439BCPZ-REEL7 | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1439BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg1439的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论