ADG1423
量产2.1 Ω最大导通电阻、±15 V/+12 V/±5 V、ICMOS双通道单刀单掷开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 最大导通电阻:2.1 Ω
- 最大导通电阻平坦度:0.5 Ω
- 连续电流最高达250 mA
- 额定电源电压:+12 V、±15 V、±5 V
- 无需VL电源
- 3 V逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 10引脚MSOP和10引脚、
3 mm × 3 mm LFCSP封装
ADG1421/ADG1422/ADG1423均内置两个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1421与ADG1422的不同是数字控制逻辑相反。ADG1421开关的接通条件是相关控制输入为逻辑1,而ADG1422则要求逻辑0。ADG1423有一个开关的数字控制逻辑与ADG1421相似,但另一个开关的控制逻辑则相反。ADG1423为先开后合式开关,适合多路复用器应用。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。
iCMOS®(工业CMOS)(工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是其它高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保切换音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。iCMOS结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。
产品聚焦
- 最大导通电阻(25℃):2.4 Ω
- 极低失真。
- 3 V逻辑兼容数字输入:VINH = 2.0 V,VINL = 0.8 V。
- 无需VL逻辑电源。
- 10引脚MSOP和10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 继电器替代方案
- 电池供电系统
- 采样保持系统
- 音频信号路由
- 视频信号路由
- 通信系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
信息 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1423BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADG1423BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
ADG1423BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADG1423BRMZ | 量产 | |
ADG1423BRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADG1423BRMZ | 量产 | |
ADG1423BRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADG5423 | 推荐新设计使用 | 高压防闩锁型双通道SPST开关 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1423的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论