ADG1334
量产四通道单刀双掷±15 V/+12 V 开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 电源电压范围:33 V
- 导通电阻:130 Ω
- 额定电源电压:±15 V/+12 V
- 3 V 逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 先开后合式开关动作
- 20引脚SSOP封装
ADG1334是一款单芯片CMOS器件,内置四个采用CMOS工艺设计的独立可选单刀双掷(SPDT)开关。
当这些开关接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。
较快的开关速度及高信号带宽,使之适合视频信号切换应用。CMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪表。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1334BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
ADG1334BRSZ-REEL | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADG1334BRSZ | 量产 | |
ADG1334BRSZ-REEL | 量产 | |
10月 13, 2008 - 06_0084 Qualification of the 8" H Wafer Fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG1334BRSZ | 量产 | |
ADG1334BRSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1334
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg1334的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论