ADG1311
量产± 15 V /12 V四通道单刀单掷常开开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 电源电压范围:33 V
- 额定电源电压:+12 V、±15 V
- 导通电阻:130 Ω
- 无需VL电源
- 3 V 逻辑兼容输入
- 轨到轨工作
- 16引脚TSSOP和16引脚SOIC封装
- 典型功耗:<0.03 μW
ADG1311/ADG1312/ADG1313均为单芯片CMOS器件,内置四个采用CMOS工艺设计的独立可选开关。
ADG1311/ADG1312/ADG1313均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1311与ADG1312的不同是数字控制逻辑相反。ADG1311开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1312则要求逻辑1。ADG1313有两个开关的数字控制逻辑与ADG1311相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。ADG1313为先开后合式开关,适合多路复用器应用。
当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。
应用参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG1311YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1311YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG1311YRZ | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1311YRUZ | 量产 | |
ADG1311YRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1311YRUZ | 量产 | |
ADG1311YRUZ-REEL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG1311YRUZ | 量产 | |
ADG1311YRUZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1311YRZ | 量产 | |
1月 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1311YRUZ | 量产 | |
ADG1311YRUZ-REEL7 | 量产 | |
ADG1311YRZ | 量产 | |
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG1311YRZ | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG1311YRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG1311
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adg1311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论