ADG1202

过期

低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、单刀单掷开关,采用SOT-23封装

Viewing:

产品详情

  • 2.4 pF关断电容
  • 电荷注入小于1 pC
  • 低泄漏:0.6 nA(最大值,85°C)
  • 导通电阻:120 Ω
  • 额定电源电压:±15 V、+12 V
  • 无需VL 电源
  • 3 V逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 6引脚SOT-23封装
ADG1202
低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、单刀单掷开关,采用SOT-23封装
ADG1201 Functional Block Diagram ADG1201 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adg1202的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览