ADF7011

过期

高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC

产品详情

  • 单芯片低功耗UHF发射机
  • 频段:433 MHz至435 MHz
    868 MHz至 870 MHz
  • 片内VCO和小数N分频PLL
  • 可编程输出功率:
    16 dBm至+12 dBm,步进为0.3 dB
  • 电源电压:2.3 V至3.6 V
  • 数据速率最高可达76.8 kb/s
  • 低功耗:-29 mA(+10 dBm,433.92 MHz)
  • 掉电模式:小于1 µA
  • 24引脚TSSOP封装对于1.4 GHz以下工作频率,可连接到外部VCO

ADF7011
高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7011的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览