ADF5584

过期

12.2 GHz 至 13.9 GHz GAAS VCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路输出:
    RFOUT = 12.2至13.9 GHz
    RFOUT/2 = 6.1至6.95 GHz
  • 极宽的调谐范围:VTUNE = 2V至18V
  • 低相位噪声:-110 dBc/Hz(100 kHz偏移)
  • 高输出功率:
    POUT = +1- dBm (RFOUT)
    POUT = +7 dBm (RFOUT/2)
  • 功耗:250 mA(典型值)
  • 小型封装:32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装

ADF5584
12.2 GHz 至 13.9 GHz GAAS VCO
提问
了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5584的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览