ADF5510
过期8.45 GHz 至 9.65 GHz GAAS VCO
Viewing:
产品详情
- 双路输出:
RFOUT = 8.45至9.65GHz
RFOUT/2 = 4.225至4.825 GHz - 极宽的调谐范围:VTUNE = 2V至18V
- 低相位噪声:-114 dBc/Hz(100 kHz偏移)
- 高输出功率:
POUT = +15 dBm (RFOUT)
POUT = +7 dBm (RFOUT/2) - 功耗:360 mA(典型值)
- 小型封装:32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
- 灵活的偏置控制,可在5V或3V下工作
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF5510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论