ADF4251

过期

采用小数N分频技术的最低相位噪声PLL频率合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Σ-Δ型小数N分频技术确保在整个温度范围内均能保持出色的相位噪声和杂散性能
  • 硬件和软件省电模式
  • 灵活的可编程小数模数确保能合成精确的输出频率
  • 0.1 - 3.0 GHz小数N分频/0.05 - 1.2 GHz整数N分频PLL
  • 三线式串行接口,1.8 V逻辑兼容性
  • 250 MHz REFIN频率
  • 8x可编程电荷泵电流
  • 最高30 MHz的PFD频率可实现更快的建立时间和更低的相位噪声
  • 受ADIsimPLL软件设计工具支持
  • 提供4x4 mm芯片级封装
  • 2.7 - 3.3 V电源,最高5 V的独立VP

ADF4251
采用小数N分频技术的最低相位噪声PLL频率合成器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4251的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览