ADF4219L

过期

低功耗双通道RF/IF整数N分频PLL

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低相位噪声
  • 独立的电荷泵电源VP可提供扩展的调谐范围
  • 2.6 V至3.3 V单电源供电
  • 提供TSSOP和芯片级封装
  • 可编程电荷泵电流
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 低功耗(总IDD:7.0 mA)
  • 可选双模预分频器值
  • ADF4219L是LMX2370的低相位噪声升级器件
ADF4219L
低功耗双通道RF/IF整数N分频PLL
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4219L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览