ADF4206
过期双通道、整数N分频0.5 GHz /0.5 GHz PLL
Viewing:
产品详情
- ADF4206: 550 MHz/550 MHz
- ADF4208: 2.0 GHz/1.1 GHz
- 2.7 V to 5.5 V Power Supply
- 可选的电荷泵电源(VP)可在3 V系统中提供扩展的调谐电压
- 可选电荷泵电流
- 可选电荷泵电流
- 可选双模预分频器
RF2: 32/33 or 64/65
RF1: 32/33 or 64/65 - 三线式串行接口
- 省电模式
ADF4206/ADF4208均为双通道频率合成器,可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。上述器件由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1)组成。A(6位)、B(11位)计数器与双模预分频器(P/P+1)配合,可实现N分频器(N = BP+A)。此外,14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN 频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。
注意:数据手册中提到的ADF4207已停产。
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
ADL5380 | 推荐新设计使用 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐新设计使用 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐新设计使用 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4206的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论