ADCLK954
推荐用于新设计采用SiGe工艺,具有2个可选输入、12个LVPECL输出的时钟扇出缓冲器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2个可选的差分输入
- 工作频率:4.8 GHz
- 宽带随机抖动:75 fs
- 片上输入端接
- 3.3 V电源
ADCLK954是一款采用ADI公司专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造的超快型时钟扇出缓冲器。这款器件设计用于要求低抖动性能的高速应用。
该器件具有两个可通过IN_SEL控制引脚进行选择的差分输入。两个输入都具有带中心抽头、差分的100 Ω片上端接电阻。支持直流耦合的LVPECL、CML和3.3 V CMOS(单端)和交流耦合的1.8 V CMOS、LVDS和LVPECL输入。VREFx引脚可用来为交流耦合输入提供偏置。
ADCLK954具有12个全摆幅的发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于LVPECL(正ECL)输出,将Vcc偏置到地。对于ECL输出,将VCC偏置到地,将VEE偏置到负电源。
输出级设计成可以将每端800 mV直接驱动至端接于VCC − 2 V 的50 Ω电阻,从而获得1.6 V的总差分输出摆幅。
ADCLK954采用40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40℃至+85℃的标准工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCLK954BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
ADCLK954BCPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2015 - 15_0255 ADCLK9xx die change |
||
ADCLK954BCPZ | 量产 | |
ADCLK954BCPZ-REEL7 | 量产 | |
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADCLK954BCPZ | 量产 | |
ADCLK954BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具