ADCLK925S

推荐新设计使用

航空航天超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 传播延迟:240 ps
  • 反转率:7 GHz
  • 典型输出上升/下降:60 ps
  • 随机抖动(RJ):60 fs
  • 两个输入引脚上均有片内端电极
  • 扩展军用温度范围:-55℃至+125℃
  • 电源:3.3 V (VCC – VEE)

ADCLK925S
航空航天超快型SiGe ECL时钟/数据缓冲器
ADCLK925 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览