ADBT1001

推荐用于新设计

用于电池化成和测试的4通道AFE数字控制器和PWM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 精确测量电压和电流
  • 4 个 PWM 控制通道,最高 16 位(有效)分辨率
    • 可选的同步和异步整流器操作
    • 可编程死区时间补偿
    • 可编程开关频率,范围为 62.5 kHz 至 500 kHz,分为 2 级功率
  • 多相运行
    • 芯片间数字均流
    • 芯片间频率同步
  • 数字控制回路
    • 可编程 PID 滤波器
    • 快速直流总线电压前馈
  • 每个通道的综合频谱分析
    • 测量负载阻抗
  • SPI 端口控制和状态接口
    • 主机在可编程状态更改时中断
  • CC、CV、CP 和 CR 操作模式
    • 15 位设定点分辨率
    • 输入和输出浪涌电流保护
  • 外部 NTC 热敏电阻温度检测
    • 内部裸片温度测量
  • 用户校准输入电压和电流
  • 工作温度范围为 0°C 至 85°C

ADBT1001是一款灵活、功能丰富的数字控制器,适合大容量电池测试、化成制造和精密电池测试仪器仪表应用。ADBT1001经过优化,可减少组件数量,充分提高灵活性并缩短设计时间。具体特性包括差分远程电压检测、电流检测、脉宽调制(PWM)产生成、频率同步、过压保护(OVP)和均流。可编程保护功能包括过流保护(OCP)、OVP限制和外部过温保护(OTP)。

参数可以通过串行外设接口(SPI)进行编程,从而提供对集成环路滤波器、PWM信号时序和软启动时序的全面编程。通过SPI可访问许多监控和系统测试功能。内置校验和与可编程保护电路使器件的可靠性得以增强。

提供全面的图形用户界面(GUI),用于简单的系统和通道配置以及安全功能编程。ADBT1001采用100引脚LQFP_EP封装。

应用

  • 电池化成和测试
  • 带循环功能的高效率电池测试系统
  • 电池调理(充电和放电)系统

ADBT1001
用于电池化成和测试的4通道AFE数字控制器和PWM
ADBT1001 Typical Application Diagram ADBT1001 Pin Configuration ADBT1001 Chip
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADBT1001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览