ADATE304
量产200 MHz双通道集成DCL,提供电平设置DAC、单引脚PMU和单芯片(Per Chip) VHH功能
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
ADATE304是一款完整的单芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、单引脚(Per Pin) PMU、直流电平的引脚电子功能。它还内置一个HVOUT驱动器和VHH缓冲器,能够产生最高13.5 V的电压。
驱动器提供三种有源状态:数据高电平状态、数据低电平状态和期限状态,以及一种抑制状态。抑制状态与集成动态箝位一起使用时,有利于实现高速有源端接。通过调整正负电源电压,ADATE304支持两种输出电压范围:−2.0 V至+6.0 V和−1.25 V至+6.75 V。
每个通道都提供用于功能测试的高速窗口比较器,以及带FV/FI和MV/MI功能的单引脚PMU。DCL功能所需的全部直流电平都由片内14位DAC产生。单引脚PMU具有一个片内16位DAC,用于实现高精度操作,并且集成范围设置电阻,以尽量减少所需的外部器件数量。
ADATE304通过串行总线对所有功能模块编程,并具有一个片上温度传感器,用于监控器件温度。
应用
数据手册,Rev. 0,10/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADATE304BBCZ | 84-Ball CSPBGA (9mm x 9mm x 1.2mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2015 - 14_0249 Assembly Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea Plant 3 |
||
ADATE304BBCZ | 量产 | |
8月 27, 2013 - 13_0148 Flip Chip BGA 9x9 Shipping Tray Change |
||
ADATE304BBCZ | 量产 | |
10月 28, 2010 - 10_0150 Wafer Bumping Changes at STATSChipPAC Singapore for AD53559 and ADATE30X |
||
ADATE304BBCZ | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADATE304BBCZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADATE304的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论