AD9981

不推荐用于新设计

高性能10位显示器接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10位模数转换器
  • 最大转换速率:95 MSPS
  • PLL时钟抖动:9%或以下(峰峰值,95 MSPS)
  • 自动失调调整
  • 2:1输入多路复用
  • 通过专用引脚或串行寄存器实现省电
  • 4:4:4、4:2:2和DDR输出格式模式
  • 可变输出驱动强度
  • 奇数/偶数场检测
  • 外部时钟输入
  • 再生Hsync输出
  • 可编程输出高阻抗控制

AD9981
高性能10位显示器接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7842 推荐用于新设计 双通道HDMI 1.4快速切换接收器,集成12位170 MHz视频和图形数字化仪及3D梳状滤波器解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD9981
AD9981 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9981的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览