AD9789

量产

14位、2400 MSPS TxDAC+,具备四通道信号处理能力

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DOCSIS 3.0性能:4QAM载波
    • 整个频段范围(47 MHz1 GHz)内的ACLR
      • −75 dBcfOUT= 200 MHz时)
      • -72 dBcfOUT= 800 MHz时,噪声)
      • -67 dBcfOUT= 800 MHz时,谐波)
    • 非均衡MER = 42 dB
  • 片内及旁路特性
    • 内置SRRC滤波器的4QAM编码器、16倍至512倍插值、速率转换器和调制器
  • 灵活的数据接口:4位、8位、16位或32位宽,具有奇偶校验功能
  • 电源:1.6 WIFS= 20 mAfDAC= 2.4 GHzLVDS接口)
  • 支持直接至RF合成,并提供fS混频模式
  • 支持内置自测(BIST)功能
    • 输入连接性检测
    • 内部随机数据发生器
AD9789
14位、2400 MSPS TxDAC+,具备四通道信号处理能力
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

请联系您当地的ADI授权代理商或经销商获取样片。

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 4
AD9518-1 推荐用于新设计 6路输出时钟发生器,集成2.5 GHz VCO
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐用于新设计 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD9789
AD9789 评估板

最新评论

近期浏览