AD9778

量产

双通道、14位、1 GSPS数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗:全部工作条件下:1.0 W (1 GSPS),600 mW (500 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):78 dBc (fOUT = 100 MHz)
  • 单载波WCDMA ACLR = 79 dBc ((80 MHz中频))
  • 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
  • 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复数调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置
  • 辅助DAC可以控制外部VGA及失调
  • 多芯片同步接口
  • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
  • 数字反sinc滤波器
  • 100引脚、exposed padTQFP封装
AD9778
双通道、14位、1 GSPS数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9778A 量产 双通道、14位、1 GSPS数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9778 IBIS Models 1


评估套件

eval board
AD-DAC-FMC

AD-DAC-FMC-ADP

产品详情

利用AD-DAC-FMC-ADP适配板,ADI公司的所有DPG2兼容型高速DAC评估板都能够用在配备FMC连接器的Xilinx®评估板上。 该适配板采用低引脚数(LPC)的FMC连接器,因此能够用在LPC或HPC主机上(例如ML605或SP605)。

有关兼容评估板的列表,请查看数据模式发生器(DPG)高速DAC评估平台页面的“DPG2”信息。


AD-DAC-FMC
AD-DAC-FMC-ADP

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9778的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览