AD9775

不推荐用于新设计

14位、160 MSPS、2×/4×/8×插值、双通道TxDAC+®数模转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 14位分辨率,160 MSPS/400 MSPS输入/输出数据速率
  • 可选2×/4×/8×插值滤波器
  • 可编程通道增益与失调电压调整
  • fS/4、fS/8数字正交调制功能
  • 直接中频传输模式(70 MHz + IF)
  • 支持镜像抑制架构
  • 完全兼容的SPI®端口
  • 出色的交流性能
    SFDR:2 MHz至35 MHz W-CDMA:−71 dBc
    ACPR:-71 dB(19.2 MHz中频)
  • 内部锁相环(PLL)时钟乘法器
  • 可选内部时钟除法器
  • 多功能时钟输入
  • 差分/单端正弦波或TTL/CMOS/LVPECL兼容

AD9775
14位、160 MSPS、2×/4×/8×插值、双通道TxDAC+®数模转换器
AD9775 Functional Block Diagram AD9775 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9125 推荐新设计使用 双通道、16位、1000 MSPS、TxDAC+®数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9775 IBIS Models 1

最新评论

近期浏览