AD9774

过期

14位、32 MSPS TxDAC®数模转换器,内置4x插值滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3 V或5 V单电源
  • 14位DAC分辨率和输入数据宽度
  • 输入数据速率:32 MSPS (5 V)
  • 重构带宽:13.5 MHz
  • 有效位数(ENOB):12 (1 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):77 dBc (5 MHz)
  • 4x插值滤波器
    镜像抑制:69 dB
    通带与奈奎斯特频率比:84%
    通带纹波:0.002 dB
    周期延迟:23 3/4
  • 内部4x时钟乘法器
  • 1.20 V片内基准电压源
  • 44引脚MQFP封装

AD9774
14位、32 MSPS TxDAC®数模转换器,内置4x插值滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9774的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览