AD9772A

不推荐用于新设计

14位、160 MSPS TxDAC+®数模转换器,内置2x插值滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3.1 V至3.5 V单电源
  • 14位DAC分辨率和输入数据宽度
  • 输入数据速率:160 MSPS
  • 重构通带:67.5 MHz (160 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):74 dBc (25 MHz)
  • 功耗:250 mW,13 mW(省电模式)
  • 48引脚LQFP封装
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD9772A
14位、160 MSPS TxDAC+®数模转换器,内置2x插值滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD9772A IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9772A
AD9772A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9772A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览