AD9761

量产

完整10位、40 MSPS、双通道传输DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整10位、40 MSPS、双通道传输DAC
  • 出色的增益与失调匹配
  • 微分非线性误差:0.5 LSB
  • 有效位数:9.5
  • 信纳比:59 dB
  • 无杂散动态范围:71 dB
  • 2x插值滤波器
  • 数据速率:每个通道20 MSPS
  • 单电源:3V至5.5 V
  • 低功耗:93 mW(3 V电源,40 MSPS)
  • 片内基准电压源
  • 28引脚SSOP封装

AD9761
完整10位、40 MSPS、双通道传输DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

AD9761 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD9761
AD9761 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览