AD9760
量产10位、100 MSPS+ TxDAC®数模转换器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 引脚兼容的TxDAC系列产品
- 更新速率:125 MSPS
- 10位分辨率
- 出色的无杂散动态范围性能
- SFDR(至奈奎斯特频率):52 dBc(40 MHz输出)
- 差分电流输出:2 mA至20 mA
- 边沿触发式锁存器
- 功耗:175 mW (5 V)至45 mW (3 V)
- 省电模式:25 mW (5 V)
- 1.20 V片内基准电压源
- +5 V或+3 V单电源供电
- 封装:28引脚SOIC和TSSOP
AD9760和AD9760-50均属于TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的10位分辨率产品。AD9760-50是性能相对较低的型号,保证采样速率为50 MSPS。TxDAC系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。这些器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9760和AD9760-50均提供出色的交流和直流性能,同时分别支持最高125 MSPS和60 MSPS的更新速率。
AD9760具有灵活的单电源工作电压范围(2.7 V至5.5 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至仅45 mW,而性能不会明显下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约25 mW。
AD9760采用先进的CMOS工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。该器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。灵活的电源选项支持+3 V和+5 V CMOS逻辑系列。
AD9760是一款电流输出DAC,标称满量程输出电流为20 mA,输出阻抗大于100 kΩ。它提供差分电流输出,以支持单端或差分应用。两路电流输出之间匹配可确保在差分输出配置中获得增强的动态性能。电流输出可以直接连至一个输出电阻,以提供两路互补的单端电压输出,或直接馈入变压器。可兼容输出电压范围为1.25 V。
片内基准电压源和控制放大器经过配置,可获得最高的精度和灵活性。AD9760可以由片内基准电压驱动,也可以由各种不同的外部基准电压驱动。内部控制放大器提供宽(>10:1)调节范围,使AD9760的满量程电流可在2 mA至 20 mA范围内调节,同时保持出色的动态性能。因此,AD9760能够以低功耗水平工作,或在20 dB范围内进行调节,进一步提供增益范围调整能力。
AD9760采用28引脚SOIC封装,额定温度范围为工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9760AR | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARU | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARU50 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARU50RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZ50 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZ50RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARUZRL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
AD9760ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARZ50 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARZ50RL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD9760ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD9760AR | ||
AD9760ARZ | 量产 | |
AD9760ARZ50 | 量产 | |
AD9760ARZ50RL | 量产 | |
AD9760ARZRL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD9760ARU | ||
AD9760ARU50 | 过期 | |
AD9760ARU50RL7 | 过期 | |
AD9760ARUZ | 量产 | |
AD9760ARUZ50 | 量产 | |
AD9760ARUZ50RL7 | 量产 | |
AD9760ARUZRL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD9760ARUZ | 量产 | |
AD9760ARUZ50 | 量产 | |
AD9760ARUZ50RL7 | 量产 | |
AD9760ARUZRL7 | 量产 | |
6月 18, 2025 - 25_0040 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
AD9760AR | ||
AD9760ARU | ||
6月 19, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
AD9760ARU50 | 过期 | |
AD9760ARU50RL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD9760 IBIS Models 4
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9760的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论